Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SH0632 |
SL63032 |
XBSN16 |
XBSN20 |
XBSP |
XDSFN |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Type d'accessoire | Capacité de charge maximale (kg) | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier (mm) | Avec couvercle | Nombre de pôles | Matériau | Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw) (kA) | Distance barre collectrice (mm) | Hauteur barre collectrice (mm) | Épaisseur barre collectrice (mm) | Courant nominal max. (A) | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier (mm) | Position de la barre collectrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.86 € | 5 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | 630 | - | - | |||
18.35 € | 1 | 4 jours | - | 15 | - | 180 | 40 | - | - | - | - | - | Non | 3 | - | 40.5 | 60 | 10 | 30 | 630 | - | — | |||
102.72 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
108.88 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15.20 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55.93 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 40 | Autre | 60 | 40 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Métal | - | - | - | - | - | 2000 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Largeur(mm)
Modèle
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Numéro RAL
Type d'accessoire
Capacité de charge maximale(kg)
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm)
Avec couvercle
Nombre de pôles
Matériau
Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA)
Distance barre collectrice(mm)
Hauteur barre collectrice(mm)
Épaisseur barre collectrice(mm)
Courant nominal max.(A)
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm)
Position de la barre collectrice
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles