Combinaison contacteur étoile-triangle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDAINLM12(230V50HZ,​240V60HZ)
SDAINLM12(400V50HZ)
SDAINLM16(230V50HZ,​240V60HZ)
SDAINLM16(400V50HZ)
SDAINLM22(230V50HZ,​240V60HZ)
SDAINLM30(230V50HZ,​240V60HZ)
SDAINLM30(400V50HZ)
SDAINLM45(230V50HZ,​240V60HZ)
SDAINLM45(400V50HZ)
SDAINLM55(230V50HZ,​240V60HZ)
SDAINLM70(400V50HZ)
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V
(kW)
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V
(A)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)
Degré de protection (IP)

348.82 €

1 4 jours 5.512230|230240|240IP20

348.82 €

1 41 jours 5.512400|4000|0IP20

355.54 €

1 4 jours 7.516230|230240|240IP20

359.33 €

1 31 jours 7.516400|4000|0IP20

377.62 €

1 4 jours 1122230|230240|240IP20

487.82 €

1 6 jours 1530230|230240|240IP00

487.82 €

1 25 jours 1530400|4000|0IP00

589.55 €

1 4 jours 2245230|230240|240IP00

616.45 €

1 25 jours 2245400|4000|0IP00
-

714.45 €

1 98 jours 3055230|230240|240IP00

840.70 €

1 28 jours 3770400|4000|0IP00

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonction Contacteur étoile-triangle Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 0|0 Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis
Type de tension pour l'actionnement AC Degré de protection (NEMA) Autre Puissance de fonctionnement nominale NEMA(kW) 0

Assistance technique