Base

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U-CI23
U-CI43E
U-CI44E
U-CI45
U-CI48
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur intégrée
(mm)
Nombre d'entrées de canal Largeur en nombre d'espacements modulaires Nombre d'ouvertures pour plaques à brides

61.28 €

1 4 jours 187.52501503094

76.74 €

1 5 jours 37525020076154

122.57 €

1 4 jours 375375250100154

138.61 €

1 4 jours 350500200104176

209.30 €

1 71 jours 3757502500176

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Classe de protection II Couleur Gris
Profondeur(mm) 125 Numéro RAL 7035 Avec plaque de montage Non
Protection de surface Autre Nombre de rangées 0 Type de couvercle Optionnel
Prolongation possible Oui Profondeur intérieure(mm) 100 Matériau du boîtier Plastique
Intégrité des circuits Autre Utilisable en extérieur Oui Résistance aux chocs IK10
Nombre de poignées 1 Type de portes Aucun Degré de protection (IP) IP65
Couvercle/porte transparent Non Avec verrou Non Convient pour la protection contre la foudre Oui
Courant nominal (In)(A) 1600 Armoire d'épaisseur de plaque(mm) 6 Épaisseur de plaque porte/couvercle(mm) 6
Modèle de couvercle Fermé Indice de protection (NEMA) Autre

Assistance technique