Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSAR3F3CY2202 |
CSAS3F3CY2205 |
CSAS4A4CY2202 |
CSAS4A4CY2205 |
CSAS4F4CY2202 |
CSDR4A3CY2210 |
CSDR4A4CY2202 |
CSDR4A4CY2210 |
CSDS4A3CY2202 |
CSDS4A3CY2205 |
CSDS4A4CY2202 |
CSDS4A4CY2205-D |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Nombre de pôles | Type de connexion électrique, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté champ | Type de contact enfichable, côté boîtier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.50 € | 1 | 68 jours | 2 | 3 | Autre | Autre | Coudé | — | |||
29.50 € | 1 | 21 jours | 5 | 3 | Autre | Autre | Droit | — | |||
11.40 € | 1 | 68 jours | 2 | 4 | Autre | Autre | Droit | — | |||
17.70 € | 1 | 68 jours | 5 | 4 | Autre | Autre | Droit | — | |||
21.30 € | 1 | 21 jours | 2 | 4 | Autre | Autre | Droit | — | |||
27.00 € | 1 | 63 jours | 10 | 4 | Autre | Autre | Coudé | — | |||
19.60 € | 1 | 65 jours | 2 | 4 | Autre | Autre | Coudé | — | |||
26.80 € | 1 | 65 jours | 10 | 4 | Autre | Autre | Coudé | — | |||
15.00 € | 1 | 21 jours | 2 | 4 | Autre | Autre | Droit | — | |||
20.70 € | 1 | 21 jours | 5 | 4 | Autre | Autre | Droit | — | |||
18.40 € | 1 | 65 jours | 2 | 4 | Autre | Autre | Droit | — | |||
43.90 € | 1 | 63 jours | 5 | 4 | M12 | Droit | Droit | Mâle (fiche) |
Loading...
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) | 40|70 | Sans halogène | Non | Type de câble | Multiconducteur |
---|---|---|---|---|---|
Blindé | Non | Résistance de continuité(mOhm) | 0 | Matériau de surface de contact | Autre |
Vulcaniser | Non | Matériau de gaine de câble | Autre | Degré de protection (IP) | Autre |
Type de connexion électrique, côté champ | M12 | Avec témoin LED | Non | Type de contact enfichable, côté champ | Femelle (bus) |
Matériau de corps principal | Autre | Couleur de gaine de câble | Autre | Courant nominal d'entrée(A) | 0 |
Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) | 40|70 | Tension nominale(kV) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Nombre de pôles
Type de connexion électrique, côté boîtier
Position de l'entrée de câble, côté boîtier
Position de l'entrée de câble, côté champ
Type de contact enfichable, côté boîtier
Type
Propriétés optionnelles