Bornier / borne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K50/1

Référence pièce
K50/1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.70 €

10 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 150 Méthode de montage Rail DIN/vis Largeur(mm) 25
Hauteur(mm) 38.5 Profondeur(mm) 60.8 Type de connexion Vissage
Nombre de connexions < 6 mm² 0 Nombre de connexions 10 mm² 0 Nombre de connexions 25 mm² 0
Nombre de connexions 16 mm² 0 Nombre de connexions 25 mm² 2 Nombre de pôles 1
Contact de sûreté Oui Nombre total de connexions 2 Nombre de connexions < AWG 6 0
Nombre de connexions AWG 6 0 Nombre de connexions AWG 4 0 Nombre de connexions AWG 2 0
Nombre de connexions AWG 4/0 0 Nombre de connexions 250 kcmil 0 Nombre de connexions > 250 kcmil 0

Vous vous trouvez sur la page de Bornier / borne, le numéro d'article est le suivant: K50/1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K50/1.

Assistance technique