Prise Schuko

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z-SD230

Référence pièce
Z-SD230
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.56 €

10 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Contact de protection (SCHUKO) Avec couvercle articulé Non Type de tension AC
Profondeur intégrée(mm) 60 Courant nominal(A) 16 Nombre de sorties femelles 1
Avec sécurité enfant Non Largeur en nombre d'espacements modulaires 2.5 Avec lampe de contrôle Non
Degré de protection (IP) IP20 Nombre de broches actives (rondes) 2 Nombre de broches actives (plates) 0
Broche de terre de protection ronde Non Tension nominale(kV) 0.25

Vous vous trouvez sur la page de Prise Schuko, le numéro d'article est le suivant: Z-SD230.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-SD230.

Assistance technique