Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AK16
Utilisable avec | Autre | Section max. de conducteur(mm²) | 16 | Largeur de collier(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur barre collectrice(mm) | 10|10 | Épaisseur barre collectrice(mm) | 3|3 | Pour connexion de conducteur plat | Non |
Pour connexion de conducteur rond | Oui | Pour connexion de conducteur sectoriel | Non | Courant assigné d’emploi max. Ie(A) | 63 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne principale max. 16 mm², le numéro d'article est le suivant: AK16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AK16.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles