Borne principale max. 35 mm²

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AK35

Référence pièce
AK35
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.20 €

50 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisable avec Profilé plat Section max. de conducteur(mm²) 35 Largeur de collier(mm) 14.3
Largeur barre collectrice(mm) 10|10 Épaisseur barre collectrice(mm) 3|3 Pour connexion de conducteur plat Non
Pour connexion de conducteur rond Oui Pour connexion de conducteur sectoriel Non Courant assigné d’emploi max. Ie(A) 100

Vous vous trouvez sur la page de Borne principale max. 35 mm², le numéro d'article est le suivant: AK35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AK35.

Assistance technique