Tableau de distribution micro-compact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MICRO-2
MICRO-4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Largeur en nombre d’espacements modulaires

14.57 €

1 4 jours 442

19.31 €

1 4 jours 804

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Couleur Blanc Hauteur(mm) 125
Profondeur(mm) 58 Numéro RAL 9003 Avec plaque de montage Non
Profondeur d’encastrement(mm) 70 Nombre de rangées 1 Type de couvercle Aucun
Version EMC Oui Prolongation possible Non Profondeur intérieure(mm) 53
Rail DIN Oui Matériau du boîtier Plastique Type de fermeture Autre
Degré de protection (IP) IP30 Couvercle/porte transparent Non Avec verrou Non
Modèle de couvercle Avec encoche

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique