Référence fabricant: STB-M25F
Marque: EATON
Prix: 5.22 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
STB-M25F
Couleur | Gris clair | Modèle | Droit | Sans halogène | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Résistant aux chocs | Oui | Numéro RAL | 7035 | Protection de surface | Sans revêtement |
Largeur de clé(mm) | 29 | Longueur de filetage(mm) | 10 | Protection du rayon de courbure/torche en trompette | Non |
Avec décharge de traction | Non | Blindé | Non | Version EMC | Non |
Renforcé à la fibre de verre | Non | Type d'étanchéité | Anneau découpé | Qualité de matériau | Polyamide (PA) |
Température de fonctionnement(°C) | -40|100 | Type de filetage | Métrique | Matériau | Plastique |
Pas de filetage(mm) | 1.5 | Version testée antidéflagrante | Non | Accouplement de câble plat | Non |
Zone multi-joint d´étanchéité | Oui | Avec contre-écrou | Non | Dimension angulaire de l'hexagone(mm) | 0 |
Presse-étoupe à vis séparable | Non | Convient au diamètre du câble(mm) | 9|12 | Degré de protection (IP) | IP68 |
Pour zone anti-déflagration | Aucun | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | Autre | Taille nominale du filetage métrique/PG | 25 |
Pour les poussières ex-zone | Aucun | Pour câble armé | Non | Encliquetage dans l'ouverture | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe de ventilation à compensation de pression, le numéro d'article est le suivant: STB-M25F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STB-M25F.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles