Passe-fils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KT3
KT4
KT13,​5
KT16
KT16F
KT21
KT29
KT36
KT42
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Modèle Sans halogène Protection de surface Avec décharge de traction Qualité de matériau Température de fonctionnement
(°C)
Convient au diamètre du câble
(mm)
Degré de protection (IP) Étanche Longueur totale
(mm)
Entrée de câble Diamètre du filet (métrique) Plage de réglage
(mm)
Diamètre nominal
(mm)
Taille nominale PG Modèle angulaire Diamètre d'alésage
(mm)
Épaisseur de paroi
(mm)
Taille de filetage PG Technique de rétrécissement Nombre de lames Insert pour câble Étanche au gaz Résistance au feu

11.70 €

2 4 jours Gris clairDécoupable (couper)Oui-----IP65----14|54710--2|3------

14.26 €

3 4 jours Gris clairDécoupable (couper)Oui-----IP65----14|68860--2|3------

1.27 €

100 4 jours GrisFerméNonAutreNonPolychlorure de vinyle (PVC)-5|407|16IP65Oui0Rond0---Non21.51|6.513.5Non1|1NonOuiNon

1.27 €

100 6 jours GrisFerméNonAutreNonPolychlorure de vinyle (PVC)-5|407|17IP65Oui0Rond0---Non23.51|6.516Non1|1NonOuiNon

4.01 €

100 5 jours GrisFerméNonAutreNonPolychlorure de vinyle (PVC)-5|400|0AutreOui0Rond0---Non23.51|6.516Non1|1NonNonNon

1.27 €

100 4 jours GrisFerméNonAutreNonPolychlorure de vinyle (PVC)-5|4012.5|20IP65Oui0Rond0---Non29.51|6.521Non1|1NonOuiNon

2.49 €

50 4 jours GrisFerméNonAutreNonPolychlorure de vinyle (PVC)-5|4012.5|31IP65Oui0Rond0---Non381|6.529Non1|1NonOuiNon

3.78 €

20 4 jours GrisFerméNonAutreNonPolychlorure de vinyle (PVC)-5|4018|40IP66Oui0Rond0---Non481|6.536Non1|1NonOuiNon

5.11 €

10 4 jours GrisFerméNonAutreNonPolychlorure de vinyle (PVC)-5|4018|47IP65Oui0Rond0---Non551|6.542Non1|1NonOuiNon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique

Assistance technique