Presse-étoupe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-M12
V-M16
V-M20
V-M25
V-M32
V-M40
V-M50
V-M63
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de clé
(mm)
Longueur de filetage
(mm)
Convient au diamètre du câble
(mm)
Taille nominale du filetage métrique/PG

2.02 €

20 3 jours 1973|812

2.02 €

20 3 jours 2494.5|1016

2.13 €

20 3 jours 30106|1320

2.40 €

20 3 jours 36109|1225

3.64 €

10 3 jours 501213|2132

12.93 €

10 3 jours 521216|2840
-

15.85 €

5 3 jours 551421|3550

37.68 €

3 3 jours 681534|4863

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris clair Modèle Droit Sans halogène Oui
Résistant aux chocs Oui Numéro RAL 7035 Protection de surface Sans revêtement
Protection du rayon de courbure/torche en trompette Non Avec décharge de traction Oui Blindé Non
Version EMC Non Renforcé à la fibre de verre Non Type d'étanchéité Anneau découpé
Qualité de matériau Polyamide (PA) Température de fonctionnement(°C) -20|120 Type de filetage Métrique
Matériau Plastique Pas de filetage(mm) 1.5 Version testée antidéflagrante Non
Accouplement de câble plat Non Zone multi-joint d´étanchéité Non Avec contre-écrou Oui
Dimension angulaire de l'hexagone(mm) 0 Presse-étoupe à vis séparable Non Degré de protection (IP) IP68
Pour zone anti-déflagration Aucun Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz Autre Pour les poussières ex-zone Aucun
Pour câble armé Non Encliquetage dans l'ouverture Non

Assistance technique