Borne à ressort 95 à 185 mm²

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AKS185

Référence pièce
AKS185
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.43 €

6 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisable avec Profilé plat Section max. de conducteur(mm²) 185 Largeur collier(mm) 38
Largeur barre omnibus(mm) 20|30 Épaisseur barre omnibus(mm) 5|10 Pour connexion de conducteur plat Oui
Pour connexion de conducteur rond Oui Pour connexion de conducteur sectoriel Oui Courant assigné d’emploi max. Ie(A) 500

Vous vous trouvez sur la page de Borne à ressort 95 à 185 mm², le numéro d'article est le suivant: AKS185.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AKS185.

Assistance technique