Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AING4 |
AING8 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Puissance de sortie (W) | Courant de sortie max. AC 50 Hz (A) | Courant de sortie max. AC 60 Hz (A) | Courant d’entrée max. AC 50 Hz (A) | Courant d’entrée max. AC 60 Hz (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.58 € | 1 | 38 jours | 100 | 4.2 | 4.2 | 0.44 | 0.44 | |||
338.36 € | 1 | 38 jours | 192 | 8 | 8 | 0.83 | 0.83 |
Loading...
Largeur(mm) | 110 | Hauteur(mm) | 155 | Profondeur(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Utilisable pour fonctions de sécurité | Oui | Type de tension (tension d’entrée) | AC | Redondance | Non |
Tension de sortie AC 50 Hz(V) | 24|24 | Tension de sortie AC 60 Hz(V) | 24|24 | Tension de sortie DC(V) | 24|24 |
Tension d’entrée AC 50 Hz(V) | 230|230 | Tension d’entrée AC 60 Hz(V) | 230|230 | Tension d’entrée DC(V) | 0|0 |
Courant de sortie max. DC(A) | 3 | Courant d’entrée max. DC(A) | 0 | Type de tension de sortie | AC/DC |
Configurer
Propriétés de base
Puissance de sortie(W)
Courant de sortie max. AC 50 Hz(A)
Courant de sortie max. AC 60 Hz(A)
Courant d’entrée max. AC 50 Hz(A)
Courant d’entrée max. AC 60 Hz(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles