Transformateur 230 V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TR-G/8
TR-G/8-S
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Avec interrupteur M/A
-

30.64 €

1 3 jours Non

40.44 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 36 Hauteur(mm) 90 Type de transformateur Transformateur de sonnerie standard
Version modulaire Oui Courant de sortie max.(mA) 0 Longueur(mm) 55
Puissance de sortie max.(W) 0 Largeur en nombre d’espacements modulaires 2 Protection anti-courts-circuits Oui
Tension principale(V) 230 Ampérage secondaire 1(A) 1 Ampérage secondaire 2(A) 0
Ampérage secondaire 3(A) 0 Protection thermique Oui Perte de puissance max.(W) 0
Utilisable en montage en surface Oui Utilisable en montage encastré Non Tension secondaire 1(V) 8
Tension secondaire 2(V) 0 Tension secondaire 3(V) 0

Assistance technique