Potentiomètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M22-R1K
M22-R*-
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Résistance
(Ohm)

71.90 €

1 77 jours 1000

71.15 €

1 30 jours 0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou(mm) 22 Puissance absorbée(VA) 0.5 Type de connexion électrique Connexion à vis
Indice de protection (IP) IP66 Nombre de tours 1|1 Indice de protection (NEMA) 4X

Assistance technique