Paroi latérale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XVTL-S-3/20-PAIR

Référence pièce
XVTL-S-3/20-PAIR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

108.49 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Largeur(mm) 15 Hauteur(mm) 1907
Numéro RAL 7035 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 300
Matériau Acier Nombre d'unités de hauteur 0 Finition de surface Revêtement par pulvérisation
Avec entrée de câble Non Espacement modulaire(mm) 12.5 Avec verrou Non
Utilisable comme panneau latéral Oui Utilisable comme panneau arrière Non

Vous vous trouvez sur la page de Paroi latérale, le numéro d'article est le suivant: XVTL-S-3/20-PAIR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XVTL-S-3/20-PAIR.

Assistance technique