Joints multiples pour filetages métriques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFD25
MFD32
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Qualité de matériau
-

3.36 €

50 31 jours Polyamide (PA)

3.54 €

25 4 jours Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur(mm) 20 Diamètre intérieur(mm) 6 Épaisseur(mm) 10
de fonctionnement(°C) -25|100 Matériau Plastique Diamètre nominal(mm) 0
Taille nominale en pouces Autre

Assistance technique