Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M22-FK01
Méthode de montage | Fermeture devant | Modèle | Montage supérieur | Support de lampe | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V(A) | 1.5 | Type de raccordement électrique | Connexion avec collier à ressort | Nombre de commutateurs de signal de défaut | 0 |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 1 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Point de contact normalement fermé, le numéro d'article est le suivant: M22-FK01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-FK01.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles