Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M22-AK01 |
M22-AK10 |
M22-AK11 |
M22-CK01 |
M22-CK01D |
M22-CK02 |
M22-CK10 |
M22-CK20 |
M22-CKC01 |
M22-CKC10 |
M22-K01 |
M22-K01D |
M22-K10 |
M22-K10P |
M22-KC01 |
M22-KC10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Modèle | Type de raccordement électrique | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.69 € 5.04 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | Montage supérieur | Connexion à vis | 1 | 0 | |||
8.69 € 5.04 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | Montage supérieur | Connexion à vis | 0 | 1 | |||
14.83 € | 5 | 4 jours | Fermeture devant | Montage supérieur | Connexion à vis | 1 | 1 | |||
6.72 € 3.90 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | Montage supérieur et intégrable | Connexion avec collier à ressort | 1 | 0 | |||
6.72 € | 20 | 4 jours | Fermeture devant | Montage supérieur | Connexion avec collier à ressort | 1 | 0 | |||
13.68 € 7.93 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | Montage supérieur et intégrable | Connexion avec collier à ressort | 2 | 0 | |||
6.72 € 3.90 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | Montage supérieur et intégrable | Connexion avec collier à ressort | 0 | 1 | |||
13.68 € 7.93 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | Montage supérieur et intégrable | Connexion avec collier à ressort | 0 | 2 | |||
6.72 € 3.90 € | 1 |
3 jours
Stock | Fixation au sol | Montage supérieur | Connexion avec collier à ressort | 1 | 0 | |||
6.72 € 3.90 € | 1 |
3 jours
Stock | Fixation au sol | Montage supérieur | Connexion avec collier à ressort | 0 | 1 | |||
6.03 € 3.50 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | Montage supérieur et intégrable | Connexion à vis | 1 | 0 | |||
6.09 € | 20 | 4 jours | Fermeture devant | Montage supérieur | Connexion à vis | 1 | 0 | |||
6.03 € 3.50 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | Montage supérieur et intégrable | Connexion à vis | 0 | 1 | |||
6.09 € | 20 | 4 jours | Fermeture devant | Montage supérieur | Connexion à vis | 0 | 1 | |||
6.03 € | 20 | 4 jours | Fixation au sol | Montage supérieur | Connexion à vis | 1 | 0 | |||
- | 6.03 € | 20 | 4 jours | Fixation au sol | Montage supérieur | Connexion à vis | 0 | 1 |
Loading...
Support de lampe | Aucun | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V(A) | 6 | Nombre de commutateurs de signal de défaut | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de montage
Modèle
Type de raccordement électrique
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles