Kit de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XDSSH12

Référence pièce
XDSSH12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

534.43 €

1 37 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc Largeur(mm) 140 Modèle Autre
Hauteur(mm) 80 Profondeur(mm) 600 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Plastique Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 2000

Vous vous trouvez sur la page de Kit de montage, le numéro d'article est le suivant: XDSSH12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XDSSH12.

Assistance technique