Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EPGE4
Couleur | Autre | Largeur(mm) | 8.5 | Modèle | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 9.2 | Profondeur(mm) | 8.5 | Numéro RAL | 0 |
Capacité max. de charge(kg) | 0 | Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Matériau | Métal | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Bouchon emboîtable M4, le numéro d'article est le suivant: EPGE4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EPGE4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles