Bande de protection des bords

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XAK16

Référence pièce
XAK16
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

170.79 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Largeur(mm) 3.8 Modèle Autre
Hauteur(mm) 4 Profondeur(mm) 10 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Plastique Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Bande de protection des bords, le numéro d'article est le suivant: XAK16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XAK16.

Assistance technique