Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XAD1106 |
XAD1108 |
XAD1206 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 427.80 € | 1 | 37 jours | 1007 | 482 | 1100 | 600 | ||
- | 512.74 € | 1 | 37 jours | 1007 | 682 | 1100 | 800 | ||
496.09 € | 1 | 9 jours | 1107 | 482 | 1200 | 600 |
Loading...
Couleur | Gris | Hauteur(mm) | 75 | Numéro RAL | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Avec entrée de câble | Non | Avec désaérage | Oui | Matériau | Acier |
Utilisable en extérieur | Non | Finition de surface | Revêtement par pulvérisation | Utilisable pour platelage de toit | Oui |
Utilisable pour platelage de plancher | Non |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles