Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XPFCB12
Couleur | Acier inoxydable | Largeur(mm) | 625 | Hauteur(mm) | 1150 |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 0 | Avec entrée de câble | Non | Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 1200 |
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 30 | Espacement modulaire(mm) | 12.5 | Type de construction | Kit d'assemblage |
Matériau | Acier inoxydable | Nombre d'unités de hauteur | 0 | Avec verrou | Non |
Finition de surface | Autre | Pour séparation interne forme 2a | Oui | Pour forme de séparation interne 2b | Oui |
Pour séparation interne forme 3a | Oui | Pour forme de séparation interne 3b | Oui | Pour séparation interne forme 4a | Oui |
Pour forme de séparation interne 4b | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Séparation, le numéro d'article est le suivant: XPFCB12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XPFCB12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles