Support pour outg. Avec opérateur à distance et / ou unité enfichable / débrochable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XMBD

Référence pièce
XMBD
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

85.24 €

1 19 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Acier inoxydable Largeur(mm) 45 Modèle Autre
Hauteur(mm) 30 Profondeur(mm) 210 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Métal Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Support pour outg. Avec opérateur à distance et / ou unité enfichable / débrochable, le numéro d'article est le suivant: XMBD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XMBD.

Assistance technique