Joint statique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D3-CI
D4-CI
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)

2.49 €

20 6 jours 200
-

3.10 €

20 5 jours 320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Modèle Autre Hauteur(mm) 100
Profondeur(mm) 2 Numéro RAL 0 Capacité max. de charge(kg) 0
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Matériau Autre
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Assistance technique