Élément de fixation isolé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BEL12
BEL12A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.07 €

1 10 jours

6.36 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc Largeur(mm) 31 Modèle Kit de montage
Hauteur(mm) 32 Profondeur(mm) 25.5 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Autre Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Assistance technique