Profilé de montage isolé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UI-TS

Référence pièce
UI-TS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.46 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Largeur(mm) 78 Modèle Kit de montage
Hauteur(mm) 63.5 Profondeur(mm) 17 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Plastique Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Profilé de montage isolé, le numéro d'article est le suivant: UI-TS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UI-TS.

Assistance technique