Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XMR-E-10 |
XMR-E-12 |
XMR-E-14 |
XMR-E-16 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168.95 € | 1 | 21 jours | 245 | 250 | |||
179.77 € | 1 | 21 jours | 295 | 300 | |||
188.11 € | 1 | 20 jours | 345 | 350 | |||
- | 194.79 € | 1 | 20 jours | 395 | 400 |
Loading...
Couleur | Coloris naturel | Largeur(mm) | 550 | Modèle | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 231 | Numéro RAL | 0 | Capacité max. de charge(kg) | 0 |
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 600 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Matériau | Métal |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles