Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ISAB 3 B 10 |
ISAB 3 B 18 |
ISAB 3 C 13 |
ISAB 4 B 15 |
ISAB 4 B 25 |
ISAB 4 C 15 |
ISAM 3 B 10 |
ISAM 3 C 12 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Modèle | Résistance Disruptive | Plastique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Devis | - | 27 kV/mm | polyamide 66 | |||
100 | Devis | - | 27 kV/mm | polyamide 66 | |||
100 | Devis | filetage double | 27 kV/mm | polyamide 66 | |||
100 | Devis | - | 27 kV/mm | polyamide 66 | |||
100 | Devis | - | 27 kV/mm | polyamide 66 | |||
100 | Devis | filetage double | 27 kV/mm | polyamide 66 | |||
100 | Devis | - | 28 kV/mm | polyamide 6 | |||
100 | Devis | filetage double | 28 kV/mm | polyamide 6 |
Loading...
Gamme De Températures | -30°C à +85°C (temporairement +200°C) | Surface | nature | Couleur | nature (opaque) |
---|---|---|---|---|---|
Résistance Au Courant De Fuite | CTI 600 | Inserts Taraudés | laiton |
Configurer
Propriétés de base
Modèle
Résistance Disruptive
Plastique
Propriétés optionnelles