Capots isolants et douilles isolantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10006835
10036998
10037001
10144351
10144623
IB 3
IB 5
IB 7
IB 12
IB 17
IB 18
IBT 9
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Constante Diélectrique
(kV/mm)
Stabilité de forme
100 Devis polyamide 4.6, renforcé par fibre de verre30-40°C à +250°C(1,8 MPa)
100 Devis polyamide 4.6, renforcé par fibre de verre30-40°C à +250°C(1,8 MPa)
100 Devis polyamide 4.6, renforcé par fibre de verre30-40°C à +250°C(1,8 MPa)
100 Devis matériau plastique thermoplastique38-40°C à +200°C
100 Devis polyamide 4.6, renforcé par fibre de verre30-40°C à +250°C(1,8 MPa)
100 Devis polyamide 4.6, renforcé par fibre de verre30-40°C à +250°C(1,8 MPa)
100 Devis polyamide 4.6, renforcé par fibre de verre30-40°C à +250°C(1,8 MPa)
100 Devis polyamide 4.6, renforcé par fibre de verre30-40°C à +250°C(1,8 MPa)
100 Devis matériau plastique thermoplastique38-40°C à +200°C
100 Devis matériau plastique thermoplastique38-40°C à +200°C
100 Devis polyamide 4.6, renforcé par fibre de verre30-40°C à +250°C(1,8 MPa)
100 Devis PTFE (fluoropolymer)40-260°C à +250°C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0 Modèle capots isolants

Assistance technique