Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau Du Contact | CuZn-alloy | Matériau Du Corps Isolant | PTFE | Gamme De Températures | -200°C à +260°C |
---|---|---|---|---|---|
Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 | Tension D'Essai | 1000 V | Résistance D'isolement Spécifique | >10¹⁴ Ω·m |
Pour Boîtiers | fluoropolymer | Résistance Du Contact | 4 mΩ | Type De Contact | des contacts de précision |
Configurer
Propriétés de base
Nombre De Pôles
Compatibilité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles