Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GEL 05 200 X 300 |
GEL 10 200 X 300 |
GEL 15 200 X 300 |
GEL 20 200 X 300 |
GEL G 05 200 X 300 |
GEL G 1 200 X 300 |
GEL G 4 200 X 300 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur | Résistance Diélectrique | Classe D'Inflammabilité | Résistance Thermique | Élongation | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 0.5±⁰.¹ mm | 14 kV/mm (AC) | UL 94 V-0 | 4,45 °C cm²/ᵂ | 100 % | standard | |||
36.05 € | 1 | 22 jours | 1±⁰.² mm | 14 kV/mm (AC) | UL 94 V-0 | 6,64 °C cm²/ᵂ | 100 % | standard | |||
- | 1 | Devis | 1.5±⁰.² mm | 14 kV/mm (AC) | UL 94 V-0 | 8,96 °C cm²/ᵂ | 100 % | standard | |||
49.99 € | 1 | 12 jours | 2±⁰.³ mm | 14 kV/mm (AC) | UL 94 V-0 | 9,78 °C cm²/ᵂ | 100 % | standard | |||
- | 1 | Devis | 5±⁰.⁵ mm | 8 kV/mm (AC) | UL 94 V-0 | 27,23 °C cm²/ᵂ | 60 % | tissu renforcé, avec couche adhérente d'un côté | |||
- | 1 | Devis | 1±⁰.² mm | 8 kV/mm (AC) | UL 94 V-1 | 7,56 °C cm²/ᵂ | 60 % | tissu renforcé, avec couche adhérente d'un côté | |||
- | 1 | Devis | 4±⁰.⁴ mm | 8 kV/mm (AC) | UL 94 V-0 | 22,96 °C cm²/ᵂ | 60 % | tissu renforcé, avec couche adhérente d'un côté |
Loading...
Couleur | gris foncé | Conductibilité Thermique(W/m·K) | 1,5 | Gamme de Température | -60°C à +200°C |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | feuille de gel | Dureté | 49 Shore 00 |
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur
Résistance Diélectrique
Classe D'Inflammabilité
Résistance Thermique
Élongation
Modèle
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles