Dissipateurs à picots

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ICK S 10 X 10 X 6,​5
ICK S 10 X 10 X 12,​5
ICK S 14 X 14 X 6,​5
ICK S 14 X 14 X 10
ICK S 17 X 17 X 20
ICK S 18 X 18 X 6,​5
ICK S 18 X 18 X 10
ICK S 22 X 22 X 6,​5
ICK S 25 X 25 X 6,​5
ICK S 25 X 25 X 12,​5
ICK S 25 X 25 X 18,​5
ICK S 29 X 29 X 10
ICK S 29 X 29 X 20
ICK S 32 X 32 X 20
ICK S 36 X 36 X 10
ICK S 36 X 36 X 15
ICK S 36 X 36 X 20
ICK S 40 X 40 X 10
ICK S 40 X 40 X 20
ICK S 45 X 45 X 10
ICK S 50 X 50 X 10
ICK S 50 X 50 X 20
ICK S 50 X 50 X 25
ICK S 50 X 50 X 50
ICK S D 12 X 12 X 7,​5
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Résistance Thermique
(k/W)
Épaisseur De La Semelle
(mm)
Type Dissipation De Puissance Modèle
1 Devis 10106,525 - 182rectangle2,5 Wrectangle
1 Devis 101012,522,5 - 15,52rectangle2,8 Wrectangle
1 Devis 14146,59 - 4,52rectangle5 Wrectangle
1 Devis 1414108,8 - 4,22rectangle5,1 Wrectangle
1 Devis 17,317,3207,89 - 2,53,5rectangle6,3 Wrectangle
1 Devis 18186,57 - 3,52rectangle7,7 Wrectangle
1 Devis 1818106,8 - 32rectangle8 Wrectangle
1 Devis 22226,56,4 - 3,252rectangle13,3 Wrectangle
1 Devis 25256,55,8 - 3,52rectangle12,9 Wrectangle
1 Devis 252512,55,3 - 2,12rectangle14,1 Wrectangle
1 Devis 252518,55,2 - 1,252rectangle14,4 Wrectangle
1 Devis 2929105,7 - 2,53,5rectangle13,1 Wrectangle
1 Devis 2929203,7 - 1,253,5rectangle20,2 Wrectangle
1 Devis 32,732,7203,7 - 13,5rectangle20,4 Wrectangle
1 Devis 36,436,4104,7 - 1,753,5rectangle16 Wrectangle
1 Devis 36,436,4153,9 - 1,253,5rectangle19,2 Wrectangle
1 Devis 36,436,4203,2 - 0,953,5rectangle22 Wrectangle
1 Devis 4040104,6 - 1,253,5rectangle16,3 Wrectangle
1 Devis 4040203,5 - 0,93,5rectangle21,4 Wrectangle
1 Devis 4545104,7 - 13,5rectangle16 Wrectangle
1 Devis 5050102,7 - 0,53,5rectangle20 Wrectangle
1 Devis 5050202,7 - 0,53,5rectangle27,7 Wrectangle
1 Devis 5050252,4 - 0,53,5rectangle31,2 Wrectangle
1 Devis 5050504,05 - 0,253,5rectangle14,32 Wrectangle
1 Devis 12127,510,85 - 5,12,5dome4,6 Wdome

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface Al brut Type De Fixation feuille thermoconductrice, colle thermoconductrice Socle universel

Assistance technique