Connecteur femelle verrouillable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VFL 06 G
VFL 08 G
VFL 8 Z
VFL 10 G
VFL 10 Z
VFL 26 G
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre De Pôles Surface Du Contact
1 Devis 6plaqué or
1 Devis 8plaqué or
1 Devis 8étamé
1 Devis 10plaqué or
1 Devis 10étamé
1 Devis 26plaqué or

Loading...

  1. 1

Informations de base

Gamme De Températures -55°C à +125°C Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0 Matériau Du Contact alliage CuSn
Courant Nominal 1 A Tension Nominale 250V AC groupe d'isolation A, d'après VDE0110 Matériau Du Corps Isolant PC
Tension D'Essai 500 V AC Résistance Diélectrique Spécifique >10⁷ Ω·m Niveau De Performance /Cycles D'Insertion ≥0,3N à ≤0,7N par contact

Assistance technique