Connecteurs femelles, SMD【1-400 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BL 15 SMD 043 6 B TR
BL 15 SMD 043 13 B SM
BL 15 SMD 089 6
BL 16 SMD 067 20 B TR
BL 16 SMD 067 40
BL 20 SMD 30 SM
BLY 5 SMD 10 B SM
BLY 6 SMD 18
BLY 9 SMD 4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant Nominal Tension Nominale Tension D'Essai Nombre De Pôles Pas
(mm)
Capacité Entre Deux Contacts Voisins
(pF)

566.11 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 3 A150 V DC1500 V62,54≤ 0,3

2.46 €

10 7 jours 3 A150 V DC1500 V132,54≤ 0,3

1.41 €

10 7 jours 3 A150 V DC1500 V62,54≤ 0,3

807.29 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 3 A150 V DC1500 V202,54≤ 0,3

5.76 €

10 7 jours 3 A150 V DC1500 V402,54≤ 0,3

9.57 €

10 7 jours 3 A150 V DC1500 V302,54≤ 0,3

2.49 €

10 7 jours 2,5 A100 V DC500 V102≤0,7

5.09 €

10 7 jours 2,5 A100 V DC500 V182≤0,7

1.31 €

10 7 jours 2,5 A100 V DC500 V42≤0,7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Gamme De Températures -40°C à +163°C (260°C/10 s) Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0 Matériau Du Contact alliage CuZn
Matériau Du Corps Isolant PA 4.6. GF Résistance Diélectrique Spécifique >10⁷ Ω·m Résistance De Transition ≤10 mΩ
Type De Connexion SMD Soudable Par Technique Reflow oui Modèle connecteurs femelle
Niveau De Performance /Cycles D'Insertion 1,3N/0,3N Ressort Intérieur 6-doigts

Assistance technique