Connecteurs femelles de précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BLP 1 4
BLP 1 9
BLP 2 18
BLP 2 26
BLP 2 46
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre De Pôles

1.30 €

10 7 jours 4

2.87 €

10 7 jours 9

5.74 €

10 7 jours 18

8.29 €

10 7 jours 26

14.64 €

10 7 jours 46

Loading...

  1. 1

Informations de base

Gamme De Températures -40°C à +163°C (260°C/10 s) Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0 Matériau Du Contact alliage CuZn
Courant Nominal 2 A Tension Nominale 150 V DC Matériau Du Corps Isolant PA 4.6. GF
Tension D'Essai 1000 V Résistance Diélectrique Spécifique >10⁷ Ω·m Résistance De Transition ≤10 mΩ
Pas(mm) 2,54 Type De Connexion emmanchement Soudable Par Technique Reflow oui
Modèle connecteurs femelle Capacité Entre Deux Contacts Voisins(pF) ≤ 0,3 Niveau De Performance /Cycles D'Insertion 1,3N/0,3N
Ressort Intérieur 6-doigts

Assistance technique