Connecteurs mâles, Faible hauteur, SMD【1-250 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL LP 5 SMD 066 4 G B TR
SL LP 5 SMD 066 5 S B TR
SL LP 5 SMD 066 5 Z B TR
SL LP 6 SMD 038 10 Z
SL LP 6 SMD 038 10 Z B TR PS
SL LP 6 SMD 051 6 S B TR
SL LP 6 SMD 066 10 G B TR
SL LP 6 SMD 066 12 G B TR
SL LP 6 SMD 066 16 G B TR
SL LP 6 SMD 066 34 G SM
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre De Pôles Surface Du Contact

160.04 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 4plaqué or

157.07 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 5dorure sélective

139.57 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 5étamé

0.34 €

10 7 jours 10étamé

280.83 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 6dorure sélective

157.21 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 6dorure sélective

234.54 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10plaqué or

259.71 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 12plaqué or

317.19 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 16plaqué or

1.97 €

10 7 jours 34plaqué or

Loading...

  1. 1

Informations de base

Gamme De Températures -40°C à +163°C (260°C/10 s) Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0 Matériau Du Contact alliage CuSn
Courant Nominal 3 A Tension Nominale 250 V AC Matériau Du Corps Isolant PA 4.6. GF
Tension D'Essai 2000 V Résistance Diélectrique Spécifique >10⁷ Ω·m Résistance De Transition ≤5 mΩ
Pas(mm) 2,54 Type De Connexion SMD Soudable Par Technique Reflow oui
Modèle connecteurs mâles

Assistance technique