Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3303508 |
3303518 |
3304508 |
3304548 |
3305548 |
3329548 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,980.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 620 | 285 | 298 | ||
2,301.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 620 | 285 | 298 | ||
2,304.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1020 | 405 | 358 | ||
2,595.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1020 | 405 | 358 | ||
3,263.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1020 | 405 | 358 | ||
4,209.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1650 | 405 | 388 |
Loading...
Modèle | Air/air | Type de tension | AC | Fonction maître/esclave | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Avec régulation de la température | Oui | Tension de service en AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension de service en AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Température ambiante en fonctionnement(°C) | 20-50 | Avec fonction de chauffage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles