Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1432000 |
1434000 |
1444000 |
1446000 |
1448000 |
1453000 |
1466000 |
1468000 |
1479000 |
1480000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Degré de protection (IP) | Indice de protection (NEMA) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | 250 | 350 | 150 | ||
152.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | 300 | 400 | 200 | ||
184.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | 400 | 400 | 200 | ||
235.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | 400 | 600 | 200 | ||
240.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP56 | NEMA 12 | 400 | 400 | 200 | ||
431.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | 500 | 500 | 300 | ||
331.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | 600 | 600 | 200 | ||
499.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | 600 | 800 | 300 | ||
1,037.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP56 | NEMA 12 | 800 | 1000 | 300 | ||
830.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | 800 | 1000 | 300 |
Loading...
Couleur | Grey | RAL-number | 7035-EV000270 | Auvent incliné | Non |
---|---|---|---|---|---|
Avec porte arrière | Non | Finition de surface | Revêtement par pulvérisation | Avec porte d'aération | Non |
Avec porte vitrée | Non | Qualité des matériaux | Autre | Encastrement mural | Non |
Adapté au montage métrique | Non | Empilable | Non | Version EMC | Non |
Fixation poteau | Non | Matériau | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Degré de protection (IP)
Indice de protection (NEMA)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles