Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RAL-number | Degré de protection (IP) | Indice de protection (NEMA) | Finition de surface | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 258.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 300 | 300 | 210 | Acier inoxydable | |
- | 289.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 300 | 380 | 210 | Acier inoxydable | |
- | 319.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 380 | 380 | 210 | Acier inoxydable | |
- | 420.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 500 | 500 | 210 | Acier inoxydable | |
- | 398.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 380 | 600 | 210 | Acier inoxydable | |
- | 398.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 600 | 380 | 210 | Acier inoxydable | |
- | 514.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 600 | 600 | 210 | Acier inoxydable | |
- | 284.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 380 | 300 | 210 | Acier inoxydable | |
- | 593.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 600 | 760 | 210 | Acier inoxydable | |
- | 493.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 500 | 500 | 300 | Acier inoxydable | |
- | 827.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 760 | 760 | 300 | Acier inoxydable | |
- | 383.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 400 | 500 | 210 | Acier inoxydable | |
- | 951.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 800 | 1000 | 300 | Acier inoxydable | |
- | 1,096.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 800 | 1200 | 300 | Acier inoxydable | |
- | 1,229.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP55 | NEMA 12 | Autre | 1000 | 1000 | 300 | Acier inoxydable | |
- | 1,331.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP55 | NEMA 12 | Autre | 1000 | 1200 | 300 | Acier inoxydable | |
86.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 380 | 300 | 210 | Acier | ||
81.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 300 | 300 | 210 | Acier | ||
88.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 300 | 400 | 210 | Acier | ||
213.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 400 | 800 | 300 | Acier | ||
108.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 380 | 600 | 210 | Acier | ||
118.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 380 | 210 | Acier | ||
102.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 400 | 500 | 210 | Acier | ||
127.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 500 | 500 | 210 | Acier | ||
185.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 600 | 250 | Acier | ||
257.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 800 | 600 | 300 | Acier | ||
184.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 500 | 700 | 250 | Acier | ||
222.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 800 | 250 | Acier | ||
282.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 800 | 400 | Acier | ||
140.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 600 | 210 | Acier | ||
255.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 760 | 760 | 300 | Acier | ||
174.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 760 | 210 | Acier | ||
233.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 760 | 760 | 210 | Acier | ||
253.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 1000 | 250 | Acier | ||
346.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 1000 | 400 | Acier | ||
349.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1000 | 760 | 210 | Acier | ||
399.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1000 | 1000 | 300 | Acier | ||
586.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1000 | 1400 | 300 | Acier | ||
729.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1000 | 1400 | 400 | Acier | ||
655.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1200 | 1200 | 400 | Acier | ||
389.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1000 | 760 | 300 | Acier | ||
290.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 800 | 1000 | 300 | Acier | ||
370.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 800 | 1000 | 400 | Acier | ||
492.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1000 | 1200 | 300 | Acier | ||
578.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1000 | 1200 | 400 | Acier | ||
321.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 1200 | 300 | Acier | ||
389.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 1200 | 400 | Acier | ||
369.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 800 | 1200 | 300 | Acier | ||
487.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 800 | 1200 | 400 | Acier | ||
- | 511.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 300 | 380 | 210 | Acier inoxydable | |
- | 522.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 380 | 380 | 210 | Acier inoxydable | |
- | 852.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP66 | NEMA 4X | Autre | 600 | 600 | 210 | Acier inoxydable | |
- | 2,135.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | — | IP55 | NEMA 12 | Autre | 1000 | 1200 | 300 | Acier inoxydable | |
188.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 380 | 600 | 350 | Acier | ||
203.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 380 | 350 | Acier | ||
176.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 500 | 500 | 300 | Acier | ||
221.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 600 | 350 | Acier | ||
263.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 760 | 350 | Acier | ||
91.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7035 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 380 | 380 | 210 | Acier |
Loading...
Couleur | Other | Auvent incliné | Non | Avec porte arrière | Non |
---|---|---|---|---|---|
Avec porte d'aération | Non | Avec porte vitrée | Non | Qualité des matériaux | Autre |
Encastrement mural | Non | Adapté au montage métrique | Non | Empilable | Non |
Version EMC | Non | Fixation poteau | Non |
Configurer
Propriétés de base
RAL-number
Degré de protection (IP)
Indice de protection (NEMA)
Finition de surface
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Matériau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles