Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1585000 |
1586000 |
1610000 |
1611000 |
1612000 |
1613000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | RAL-number | Degré de protection (IP) | Prolongation possible | Pour les poussières ex-zone | Auvent incliné | Indice de protection (NEMA) | Avec porte arrière | Finition de surface | Avec porte d'aération | Avec porte vitrée | Sans halogène | Scellable | Qualité des matériaux | Encastrement mural | Protection de surface | Armoire d'épaisseur de plaque (mm) | Adapté au montage métrique | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empilable | Température de fonctionnement (°C) | Profondeur (mm) | Avec couvercle transparent | Version EMC | Fixation poteau | Pour zone anti-déflagration gaz | Avec couvercle | Version testée antidéflagrante | Section max. de conducteur (mm²) | Intégrité des circuits | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 284.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless steel | Acier inoxydable | IP66 | - | - | Non | NEMA 4X | Non | Autre | Non | Non | - | - | Autre | Non | - | - | Non | 400 | 200 | Non | - | 120 | - | Non | Non | - | - | - | - | - | Acier inoxydable | |
- | 316.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless steel | Acier inoxydable | IP66 | - | - | Non | NEMA 4X | Non | Autre | Non | Non | - | - | Autre | Non | - | - | Non | 600 | 200 | Non | - | 120 | - | Non | Non | - | - | - | - | - | Acier inoxydable | |
118.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | - | IP65 | Non | Aucun | - | NEMA 12 | - | - | - | - | Non | Non | - | - | Apprêté | 1.25 | - | 400 | - | - | — | 155 | Non | - | - | Aucun | Non | Non | — | Aucun | Acier | ||
133.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | - | IP65 | Non | Aucun | - | NEMA 12 | - | - | - | - | Non | Non | - | - | Apprêté | 1.25 | - | 400 | - | - | — | 155 | Non | - | - | Aucun | Non | Non | — | Aucun | Acier | ||
171.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | - | IP65 | Non | Aucun | - | NEMA 12 | - | - | - | - | Non | Non | - | - | Apprêté | 1.25 | - | 600 | - | - | — | 155 | Non | - | - | Aucun | Non | Non | — | Aucun | Acier | ||
215.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | - | IP65 | Non | Aucun | - | NEMA 12 | - | - | - | - | Non | Non | - | - | Apprêté | 1.25 | - | 800 | - | - | — | 155 | Non | - | - | Aucun | Non | Non | — | Aucun | Acier |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Couleur
RAL-number
Degré de protection (IP)
Prolongation possible
Pour les poussières ex-zone
Auvent incliné
Indice de protection (NEMA)
Avec porte arrière
Finition de surface
Avec porte d'aération
Avec porte vitrée
Sans halogène
Scellable
Qualité des matériaux
Encastrement mural
Protection de surface
Armoire d'épaisseur de plaque(mm)
Adapté au montage métrique
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Empilable
Température de fonctionnement(°C)
Profondeur(mm)
Avec couvercle transparent
Version EMC
Fixation poteau
Pour zone anti-déflagration gaz
Avec couvercle
Version testée antidéflagrante
Section max. de conducteur(mm²)
Intégrité des circuits
Matériau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles