Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3201800 |
3201810 |
3201820 |
3201830 |
3201840 |
3201850 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
963.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600;1200 | ||
990.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600;1200 | ||
1,068.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 800 | ||
1,096.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | 800 | ||
990.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600;1200 | ||
989.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600;1200 |
Loading...
Type de tension | AC | Tension de service en AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension de service en DC(V) | 0|0 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de service en AC 60 Hz(V) | 0|0 | Type de commande de température | Contrôleur de base | Capacité de refroidissement, utilisable à 35°C(W) | — |
Fonction maître/esclave | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles