Colliers de câble détectables

Colliers de câble détectables

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61723364
61723365
61723366
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Diamètre de faisceau max.
(mm)
Force de retenue minimale
(N)

0.07 €

100 Disponible 5 jours -3.532180

0.10 €

100 Disponible 5 jours 2003.550180

0.20 €

100 Disponible 5 jours -4.578220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Bleu Fermeture à bande EV009884zunge/- nase Sans halogène Oui
Qualité de matériau Polyamide (PA) Modèle Denture intérieure Fixation résoluble Non
Bande de texte Aucun Homologation UL Non Stable aux UV selon ASTM D6779 Non
Transparent Non Protection de surface Sans revêtement Approbation VG Non
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V2 Homologation MIL Non Réfléchissant (fluorescent) Non
Type de fixation Aucun

Assistance technique