Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau de surface de contact | Argenté | Type de connexion électrique | Connexion sertie | Nombre minimum de cycles d'insertion | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | -20|125 | Diamètre de contact enfichable(mm) | 20 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 240|240 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 240|240 | Longueur de dénudage(mm) | 40 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 240|240 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 240|240 | Type de contact | Tourné (tour) |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles