Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
44423242 |
44423243 |
44423244 |
44423245 |
44423250 |
44423251 |
44423252 |
44423253 |
44423254 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.83 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
8.83 € | 10 | Disponible | 5 jours | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
8.83 € | 10 | Disponible | 5 jours | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
8.73 € | 10 | Disponible | 5 jours | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
1.23 € | 100 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
1.23 € | 100 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
1.24 € | 100 | Disponible | 5 jours | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
1.23 € | 100 | Disponible | 5 jours | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
1.50 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 10 | 10 |
Loading...
Type de contact | Broche | Matériau du contact | Laiton | Matériau de surface de contact | Argenté |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion électrique | Connexion sertie | Nombre minimum de cycles d'insertion | 500 |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles