Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
75009635 |
75009636 |
75009637 |
75009638 |
75009639 |
75009640 |
75009641 |
75009642 |
75009643 |
75009644 |
75009645 |
75009646 |
75009647 |
75009648 |
75009649 |
75009650 |
75009651 |
75009652 |
75009653 |
75009654 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Mécanisme de verrouillage | Position de l'entrée de câble | Méthode de montage | Nombre d'entrées de canal | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | Broche | Levier de verrouillage simple | Sommet | - | 6 | 52 | ||
19.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | Broche | Levier de verrouillage simple | Côté | - | 6 | 52 | ||
17.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | Autobus | Levier de verrouillage simple | Au dessous de | Montage en surface | 6 | 27.8 | ||
30.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | Autobus | Levier de verrouillage simple | Côté | Montage en surface | 6 | 57 | ||
73.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | Autobus | Levier de verrouillage simple | Au dessous de | - | 6 | 54.8 | ||
20.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | Broche | Leviers de verrouillage double | Sommet | - | 10 | 52 | ||
22.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | Broche | Leviers de verrouillage double | Côté | - | 10 | 52 | ||
22.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | Autobus | Leviers de verrouillage double | Au dessous de | Montage en surface | 10 | 27.8 | ||
50.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | Autobus | Leviers de verrouillage double | Côté | Montage en surface | 10 | 57 | ||
65.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | Autobus | Leviers de verrouillage double | Au dessous de | - | 10 | 54.8 | ||
23.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | Broche | Leviers de verrouillage double | Sommet | - | 16 | 61 | ||
25.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | Broche | Leviers de verrouillage double | Côté | - | 16 | 61 | ||
26.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | Autobus | Leviers de verrouillage double | Au dessous de | Montage en surface | 16 | 27.8 | ||
34.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | Autobus | Leviers de verrouillage double | Côté | Montage en surface | 16 | 64 | ||
53.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | Autobus | Leviers de verrouillage double | Au dessous de | - | 16 | 63.6 | ||
28.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | Broche | Leviers de verrouillage double | Sommet | - | 24 | 61 | ||
30.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | Broche | Leviers de verrouillage double | Côté | - | 24 | 61 | ||
31.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | Autobus | Leviers de verrouillage double | Au dessous de | Montage en surface | 24 | 27.8 | ||
77.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | Autobus | Leviers de verrouillage double | Côté | Montage en surface | 24 | 64 | ||
79.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | Autobus | Leviers de verrouillage double | Au dessous de | - | 24 | 63.6 |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 500 | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Matériau du contact | Laiton | Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau de surface de contact | Argenté | Version EMC | faux | Avec conducteur de protection | vrai |
Type de connexion électrique | Connexion à vis | Température ambiante(°C) | -40|125 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.5|2.5 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.5|2.5 | Largeur(mm) | 43 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.5|2.5 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 2 | Pointe de tension nominale(kV) | 6 | Corps d'isolation du matériau | Thermoplastique |
Boîtier d'accouplement | Revêtement par pulvérisation | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.5|2.5 | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 |
Courant nominal d'entrée(A) | 16 |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Mécanisme de verrouillage
Position de l'entrée de câble
Méthode de montage
Nombre d'entrées de canal
Hauteur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles