Tension unipolaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05100100001

Référence pièce
05100100001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.92 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge commutable Non Plage de mesure de la tension(V) 150|250 Source de courant Depuis l’éprouvette (sans batterie)
Maintien de données Non Charge de base interne Non Test de continuité Non
Indicateur de continuité Optique Largeur de lame(mm) 3 Longueur de lame(mm) 70
Utilisable en cas de précipitation Non Plage de test de résistance(kOhm) 0|0 Longueur(mm)
Mesure de résistance(Ohm) 0 Rétroéclairage indication LC Non Type de test Unipolaire
Protection d’électrode d’essai Non Détection de tension sans contact Non Indication du sens de rotation du champ Non
Indication de tension Lampe à incandescence Catégorie de circuit de mesure Aucun Indication de phase unipolaire Oui
Point de mesure de la foudre Non

Vous vous trouvez sur la page de Tension unipolaire, le numéro d'article est le suivant: 05100100001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05100100001.

Assistance technique