Référence fabricant: Z72000106SB
Marque: WIHA
Prix: 13.77 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Z72000106SB
Poids(g) | 73 | Longueur totale (mm)(mm) | 130 | Superficie dénudée, maximum (mm²)(mm²) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
EAN | 4010995442408 | Zone dénudée (minimum - maximum) (mm²) | 4 - 28 | Longueur totale L (pouces) | 5 1/8" |
Article ESD | Non | La description | Z72000106SB | Emballé sous blister | Oui |
Superficie dénudée, minimum (mm²)(mm²) | 4 | Article VDE | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Outil à dénuder Wiha avec lame d'entraînement auto-rotative, le numéro d'article est le suivant: Z72000106SB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z72000106SB.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles